Denominação
Tampa da rosca
Versão 1
para setor de higiene
Material do corpo básico
aço inoxidável
D1=Rosca
M12
H=Altura
112
T=Profundidade do filete da ro
12
D
24
PL NOVOnox hygienic
TRUE
SW
20
T1
102
Descrição
Material
Bucha em aço inox 1.4301.
Vedação de borracha em silicone, certificada pela FDA.
Vedação de borracha em silicone, certificada pela FDA.
Versão
Bucha altamente polida.
Vedação de borracha na cor azul.
Vedação de borracha na cor azul.
Indicação
Certificado de acordo com a norma Sanitária 3-A.
A tampa para roscas é adequada para cobertura de roscas externas salientes, protegendo-as contra sujeira.
A alta qualidade da superfície impede a penetração de sujeira, reduzindo ao máximo os tempos de limpeza.
A tampa para roscas é adequada para cobertura de roscas externas salientes, protegendo-as contra sujeira.
A alta qualidade da superfície impede a penetração de sujeira, reduzindo ao máximo os tempos de limpeza.
Aplicação
Tampas utilizadas especialmente em máquinas, equipamentos e aparelhos nas indústrias alimentícias, cervejarias, laticínios, indústrias de bebidas e farmacêuticas.
Acessórios
Pés niveladores 27791-05.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.