{"product":{"productId":"agid.35668","price":28.67,"name":"Mancal reto de rolamento de alumínio"},"currency":"EUR"}
Material
Alumínio.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Mancal reto de rolamento em alumínio, forma A
a partir de
28,67 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Descrição
Descrição do produto
Os mancais retos de rolamento de perfil de alumínio extrudado são equipados com seis furos de fixação e atendem a todos os requisitos impostos a uma carcaça.
Material
Alumínio.
Indicação
Todas as buchas esféricas com alturas de instalação padrão podem ser combinadas com os mancais retos de rolamento.
Acessórios
Rolamento linear de esferas 21495-01.
Rolamento linear de esferas com gaiola de plástico 21500.
Rolamento linear de esferas com gaiola de aço 21505.
Rolamento linear de esferas de aço inoxidável 21505-01.
Rolamento linear de esferas com compensação de erro angular 21510.
Rolamento linear de esferas com compensação de erro angular, alta capacidade de carga 21515.
Rolamento linear de esferas com gaiola de plástico 21500.
Rolamento linear de esferas com gaiola de aço 21505.
Rolamento linear de esferas de aço inoxidável 21505-01.
Rolamento linear de esferas com compensação de erro angular 21510.
Rolamento linear de esferas com compensação de erro angular, alta capacidade de carga 21515.