Junta Universal
duplo
aço inoxidável
- Aço inoxidável 1.4301.
- Ângulo máximo de deflexão 90°
- Elevada resistência ao desgaste, longa vida útil
139,83 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Junta Universal
Versão 1
duplo
Versão 2
com mancal de deslizamento
Tipo de produto
furo de ajuste sem ranhura
Norma DIN
semelhantes à norma DIN 808
Material do corpo básico
aço inoxidável
Chave de aço
1.4301
D=Furo de fixação
20
L=Comprimento
129
D1
42
L1
41
L2
18
L3
47
Descrição
Material
Aço inoxidável 1.4301.
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
Juntas universais com mancal de deslizamento podem ser giradas 90°. A rotação máxima corresponde a 500 Rpm.
As juntas universais estão montadas livres de folga. Através da alta resistência à corrosão, elas são adequadas especialmente para aplicações ao ar livre ou para aplicações nas indústrias químicas, alimentícias ou farmacêuticas.
Os componentes das juntas universais de aço inox não são temperados. Com isso, as condições de utilização e os valores-limite se encontram muito abaixo das juntas universais de aço. As diretivas para a seleção de juntas universais de aço inoxidável
devem ser determinadas individualmente pelo usuário de acordo com a respectiva aplicação.
As juntas universais estão montadas livres de folga. Através da alta resistência à corrosão, elas são adequadas especialmente para aplicações ao ar livre ou para aplicações nas indústrias químicas, alimentícias ou farmacêuticas.
Os componentes das juntas universais de aço inox não são temperados. Com isso, as condições de utilização e os valores-limite se encontram muito abaixo das juntas universais de aço. As diretivas para a seleção de juntas universais de aço inoxidável
devem ser determinadas individualmente pelo usuário de acordo com a respectiva aplicação.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.