Cremalheira
reta
aço
cmentado, superfície sem tratamento
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de equipamentos, tecnologia de transportadeiras, robotica
- Adequado para uma montagem progressiva
- Dentes endurecidos por indução
523,11 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Cremalheira
Versão 1
reta
Versão 2
quadrado
Material do corpo básico
aço
Superfície do corpo básico
cmentado, superfície sem tratamento
B=Largura
60
H=Altura
60
L=Comprimento nominal
2000
L=Comprimento real
2016,9
H1
54
Módulo
6
Descrição
Material
Aço 1.0503 (C45).
Versão
Dentes fresados, retos.
Dentes endurecidos por indução para dureza HRC 50 +4.
Ângulo de ataque 20°, com superfície sem tratamento.
Dentes endurecidos por indução para dureza HRC 50 +4.
Ângulo de ataque 20°, com superfície sem tratamento.
Indicação
As cremalheiras são adequadas para um sistema modular de montagem contínua.
Através do endurecimento, altera-se a qualidade dos dentes para aprox. 10-11.
Através do endurecimento, altera-se a qualidade dos dentes para aprox. 10-11.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.