{"product":{"productId":"agid.34352","price":88.11,"name":"Esticador de correntes TS com perfil curvo ou elíptico"},"currency":"EUR"}
Material
Carcaça de aço.
Tensionador de corrente de polietileno de peso molecular ultra-alto PE-UHMW.
Tensionador de corrente de polietileno de peso molecular ultra-alto PE-UHMW.
Versão
Carcaça zincada e pintada de preto.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Esticador de correntes TS com perfil curvo ou elíptico, forma A
a partir de
88,11 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Esticador de correntes TS com perfil curvo ou elíptico, forma B
a partir de
168,42 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Descrição
Material
Carcaça de aço.
Tensionador de corrente de polietileno de peso molecular ultra-alto PE-UHMW.
Tensionador de corrente de polietileno de peso molecular ultra-alto PE-UHMW.
Versão
Carcaça zincada e pintada de preto.
Indicação
Esticador de correntes pronto para instalação para o funcionamento de correntes de rolos com baixo ruído e baixo desgaste, de acordo com a norma ISO 606. O esticador de correntes TS é usado quando não há espaço suficiente para um sistema de fixação convencional. Apenas 40 mm de espaço necessário sob a corrente.
Há duas versões diferentes para você escolher:
Forma A: com perfil curvo.
Forma B: com perfil elíptico (se um lado estiver desgastado, o perfil pode ser simplesmente girado e o outro lado usado).
O esticador de correntes TS é equipado com duas molas de pressão pré-tensionadas. Elas podem ser acionadas individualmente e permitem três configurações diferentes de pressão de fixação. A disposição dos furos e orifícios oblongos na carcaça geralmente facilita a instalação e oferece opções de ajuste adicionais para retensionamento.
Há duas versões diferentes para você escolher:
Forma A: com perfil curvo.
Forma B: com perfil elíptico (se um lado estiver desgastado, o perfil pode ser simplesmente girado e o outro lado usado).
O esticador de correntes TS é equipado com duas molas de pressão pré-tensionadas. Elas podem ser acionadas individualmente e permitem três configurações diferentes de pressão de fixação. A disposição dos furos e orifícios oblongos na carcaça geralmente facilita a instalação e oferece opções de ajuste adicionais para retensionamento.
Faixa de temperatura
-20 °C até +60 °C (por um curto período até +80 °C).
Montagem
A instalação diretamente atrás da roda motriz é ideal para reduzir o comprimento do vão livre a ser tensionado. Para reduzir o desgaste, vários elos da corrente devem estar em contato.
O esticador de correntes TS é fornecido em estado bloqueado. Somente após a montagem, uma ou ambas as molas são liberadas, dependendo da força de aperto necessária. O pino de retenção é afrouxado em aproximadamente quatro voltas.
Apenas a mola esquerda liberada: Força de aperto leve.
Somente a mola direita liberada: força de aperto pesada.
Ambas as molas liberadas: força de aperto extra pesada.
O esticador de correntes TS é fornecido em estado bloqueado. Somente após a montagem, uma ou ambas as molas são liberadas, dependendo da força de aperto necessária. O pino de retenção é afrouxado em aproximadamente quatro voltas.
Apenas a mola esquerda liberada: Força de aperto leve.
Somente a mola direita liberada: força de aperto pesada.
Ambas as molas liberadas: força de aperto extra pesada.
Acessórios
Cantoneira de fixação 22281-90.