Material
Aço inoxidável 1.4301.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Elos de emenda em aço inoxidável, DIN ISO 606, forma E
a partir de
2,00 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Elos de emenda em aço inoxidável, DIN ISO 606, forma L
a partir de
4,13 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Descrição
Material
Aço inoxidável 1.4301.
Indicação
Elos de emenda para correntes de rolos simples, conforme DIN ISO 606.
Na forma E, o fecho elástico deve ser montado com a extremidade fechada direcionada para o sentido da rotação.
Na aplicação com números de elos ímpares, é necessário usar elos de redução para fechar a corrente. A utilização de elos de redução levará à redução de 20% da potência e da força de ruptura.
Na forma E, o fecho elástico deve ser montado com a extremidade fechada direcionada para o sentido da rotação.
Na aplicação com números de elos ímpares, é necessário usar elos de redução para fechar a corrente. A utilização de elos de redução levará à redução de 20% da potência e da força de ruptura.