Material
Aço ou ferro fundido.
Versão
peça fosfatada.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Polias para correias dentadas com perfil HTD 8M, para largura de correia de 20 mm
a partir de
12,22 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Polias para correias dentadas com perfil HTD 8M, para largura de correia de 30 mm
a partir de
14,84 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Polias para correias dentadas com perfil HTD 8M, para largura de correia de 50 mm
a partir de
17,04 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Descrição
Material
Aço ou ferro fundido.
Versão
peça fosfatada.
Indicação
Perfil HTD padrão com divisão métrica (dentes semicirculares). No mínimo, uma polia deve apresentar bordas. As polias possuem um furo de centragem e já são pré-furadas (variável de acordo com a técnica de produção). Por este motivo, a dimensão D2 máx. denominada na tabela é o valor máximo do furo com o qual as polias são fornecidas. Estes furo de centragem/pré-furagem podem ser complementados pelo cliente com um furo de ajuste, um furo de ajuste com rasgo ou um furo roscado. Como alternativa, o cliente pode inserir buchas para reduzir o diâmetro.