Material
Trilhos em aço inoxidável 1.4301.
Gaiolas de esferas de aço inoxidável 1.4301.
Esferas de aço inoxidável 1.4034.
Gaiolas de esferas de aço inoxidável 1.4301.
Esferas de aço inoxidável 1.4034.
Versão
Trilhos com superfície sem tratamento.
Gaiolas de esferas com superfície sem tratamento.
Esferas com superfície sem tratamento.
Gaiolas de esferas com superfície sem tratamento.
Esferas com superfície sem tratamento.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Trilhos em aço inoxidável 1.4301.
Gaiolas de esferas de aço inoxidável 1.4301.
Esferas de aço inoxidável 1.4034.
Gaiolas de esferas de aço inoxidável 1.4301.
Esferas de aço inoxidável 1.4034.
Versão
Trilhos com superfície sem tratamento.
Gaiolas de esferas com superfície sem tratamento.
Esferas com superfície sem tratamento.
Gaiolas de esferas com superfície sem tratamento.
Esferas com superfície sem tratamento.
Indicação para encomenda
Venda em pares.
Indicação
Nos trilhos telescópicos de extensão parcial, o curso é menor do que o comprimento de montagem. Engate na posição fechada.
Na aplicação de um curso de extensão total, a capacidade de carga dinâmica dos trilhos telescópicos especifica a capacidade de suporte de carga máxima de um par telescópico montado verticalmente.
As capacidades de carga especificadas foram calculadas com uma distância de trilhos de 450 mm e se referem ao valor máximo com 10.000 ou 80.000 ciclos.
Na montagem horizontal, o valor diminui 75%.
Para evitar o risco de colisão com outras peças, a altura da cabeça dos parafusos de fixação não deve exceder 2,5 mm.
Na aplicação de um curso de extensão total, a capacidade de carga dinâmica dos trilhos telescópicos especifica a capacidade de suporte de carga máxima de um par telescópico montado verticalmente.
As capacidades de carga especificadas foram calculadas com uma distância de trilhos de 450 mm e se referem ao valor máximo com 10.000 ou 80.000 ciclos.
Na montagem horizontal, o valor diminui 75%.
Para evitar o risco de colisão com outras peças, a altura da cabeça dos parafusos de fixação não deve exceder 2,5 mm.
Vantagens
Engate na posição fechada
Adequado para montagem plana
Leve funcionamento
Adequado para montagem plana
Leve funcionamento
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.