text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
2 Resultados acertos

Descrição

Material

Trilho, elemento deslizante e gaiola de esferas de aço inoxidável 1.4301.



Forma A:

Esferas de aço.



Forma B:

Esferas de aço inoxidável 1.4125.

Versão
Trilho e elemento deslizante com superfície sem tratamento.
Esferas endurecidas.
Indicação para encomenda
Venda avulsa.
Indicação
Rolamento linear de esferas que consiste em um trilho guia e um controle deslizante que se desloca dentro da gaiola de esferas no trilho guia. A posição de montagem deve ser preferencialmente vertical.
As capacidades de carga especificadas referem-se ao valor máximo em 50.000 ciclos.

Os batentes internos são usados para limitar a gaiola. Forneça batentes externos para um sistema carregado.

A altura da cabeça dos parafusos de fixação não deve exceder a altura de 0,9 mm, caso contrário, há risco de colisão com outras peças do rolamento linear de esferas.

Forma A: lubrificado.
Forma B: com lubrificante de grau alimentício.

É usado um lubrificante (NSF H1) adequado para a indústria alimentícia.

Parafusos recomendados: M 2,6.
Comprimento máximo do parafuso = espessura da placa + 1,5 mm.
Faixa de temperatura
5 °C a 35 °C
Indicação de desenho
1) O trilho de 80 mm de comprimento não tem furo neste caso

Outros clientes também compraram