Material
Aço.
Versão
peça zincada.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Rolamento fixo em versão compacta
a partir de
42,68 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Rolamento fixo em versão maciça
a partir de
64,95 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Rolamento livre em versão maciça
a partir de
69,08 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Descrição
Material
Aço.
Versão
peça zincada.
Indicação
Carro guia de rolos com baixo coeficiente de atrito e, portanto, movimentação muito fácil. Os pinos de rolos possuem lubrificação permanente e uma vedação 2Z (tampa contra sujeira). Através do simples ajuste do rolo excêntrico central, o carro guia de rolos pode ser ajustado sem folga ou com a pré-carga desejada nos trilhos. A versão compacta dispõe de um raspador em plástico para a limpeza das vias.
Temperatura de aplicação de -30 °C até +120 °C.
Temperatura de aplicação de -30 °C até +120 °C.