text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Material
Estrutura básica e mesa circular em liga de alumínio, anodizado.
Fuso em aço, cementado.
Mancal de suporte do fuso com mancal deslizante, livre de manutenção.
Indicador de posição em plástico.
Versão
Folga radial do eixo rotativo < 0,015 mm.
Folga axial do eixo rotativo < 0,02 mm.
Precisão de repetibilidade < 0,05°.
Fuso com autobloqueio.
Indicação
O deslocamento é de 360°, sem batente final.
O indicador de posição conta em passos de 0,1° no sentido horário, crescente, de 0,0° até 9,9°. Enquanto isso, a mesa redonda se move no sentido antihorário. Uma escala no perímetro da mesa redonda mostra passos de 10°.
A posição de montagem do indicador de posição pode ser fixada em 4 posições. Para isso, basta desmontar o manípulo e soltar os dois parafusos Philips.

Relação de transmissão:
21161-08 = 50:1
21161-12 = 55:1

A posição de montagem do indicador de posição pode ser fixada em 4 posições. Para isso, basta desmontar o manípulo e soltar os dois parafusos de fenda cruzada.
Indicação de desenho
Posição de montagem do indicador de posição:
a) acima (padrão)
b) à direita
c) abaixo
d) à esquerda

Todos os escareados de acordo com a norma DIN 74-Bm (D6)
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram