Material
Carcaça em plástico.
Pistas de aço em aço temperado para rolamento.
Esferas em aço.
Pistas de aço em aço temperado para rolamento.
Esferas em aço.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Rolamentos lineares de esfera com compensação de erro angular, fechado
a partir de
30,50 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Rolamentos lineares de esferas com compensação de erro angular, aberto
a partir de
36,13 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Descrição
Material
Carcaça em plástico.
Pistas de aço em aço temperado para rolamento.
Esferas em aço.
Pistas de aço em aço temperado para rolamento.
Esferas em aço.
Indicação
Estas “buchas de esferas” correspondem à série 3 conforme ISO 10285. Os
rolamentos possuem autocompensação de desalinhamentos angulares de eixos
e vedação bilateral. Eles são compostos de um suporte plástico moldado por
injeção altamente preciso, sobre o qual são encaixadas pistas de aço
temperado para rolamento. O suporte plástico serve simultaneamente como
curso de retorno e alojamento de vedação. A vedação é composta de um
material em poliamida especial com baixo coeficiente de atrito. A trava de
segurança dos rolamentos autocompensadores de esferas ocorre com anéis
de retenção DIN 471/472.
Tolerâncias recomendadas:
Eixo: h6
Carcaça: H7
Os rolamentos lineares de esferas com vedação bilateral devem ser pré-lubrificados com graxa antes da montagem.
As capacidades de carga informadas são válidas com a utilização de eixos endurecidos e retificados.
rolamentos possuem autocompensação de desalinhamentos angulares de eixos
e vedação bilateral. Eles são compostos de um suporte plástico moldado por
injeção altamente preciso, sobre o qual são encaixadas pistas de aço
temperado para rolamento. O suporte plástico serve simultaneamente como
curso de retorno e alojamento de vedação. A vedação é composta de um
material em poliamida especial com baixo coeficiente de atrito. A trava de
segurança dos rolamentos autocompensadores de esferas ocorre com anéis
de retenção DIN 471/472.
Tolerâncias recomendadas:
Eixo: h6
Carcaça: H7
Os rolamentos lineares de esferas com vedação bilateral devem ser pré-lubrificados com graxa antes da montagem.
As capacidades de carga informadas são válidas com a utilização de eixos endurecidos e retificados.