Material
Suporte em latão.
Estrutura do nível em poliamida.
Estrutura do nível em poliamida.
Versão
niquelado e altamente polido.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Níveis circulares olho de boi no modelo cilindrico, forma A
a partir de
8,63 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Níveis circulares olho de boi no modelo cilindrico, forma B com pino roscado
a partir de
11,09 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Descrição
Material
Suporte em latão.
Estrutura do nível em poliamida.
Estrutura do nível em poliamida.
Versão
niquelado e altamente polido.
Indicação
Níveis de bolha de ar são usados como instrumento de marcação zero ou para verificação da posição horizontal, por exemplo, em níveis, medidores de inclinação, instrumentos de medição e na engenharia mecânica.
Na forma B, eles podem ser fixados com ajuda de um pino roscado.
- Sensibilidade em minutos de arco para um curso de bolha de 2 mm
- O nível circular olho de boi é ajustado na borda de apoio do suporte do nível
- Encontram-se à disposição diferentes pinos roscados para seleção
- Enchimento claro
- Anel de contraste preto
- Fundo de nível branco
Na forma B, eles podem ser fixados com ajuda de um pino roscado.
- Sensibilidade em minutos de arco para um curso de bolha de 2 mm
- O nível circular olho de boi é ajustado na borda de apoio do suporte do nível
- Encontram-se à disposição diferentes pinos roscados para seleção
- Enchimento claro
- Anel de contraste preto
- Fundo de nível branco
Faixa de temperatura
-35 °C até +55 °C.