Material
Poliamida.
Versão
cores de marfim.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Poliamida.
Versão
cores de marfim.
Indicação
Níveis de bolha de ar são usados como instrumento de marcação zero ou para verificação da posição horizontal, por exemplo, em níveis, medidores de inclinação, instrumentos de medição e na engenharia mecânica.
Possuem anel de contraste preto interno, para melhor contorno da bolha.
- Ponta saliente no lado inferior.
- Sensibilidade em minutos de arco para um curso de bolha de 2 mm
- Enchimento claro
Possuem anel de contraste preto interno, para melhor contorno da bolha.
- Ponta saliente no lado inferior.
- Sensibilidade em minutos de arco para um curso de bolha de 2 mm
- Enchimento claro
Faixa de temperatura
-35 °C até +55 °C.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.