Material
Carcaça em aço.
Núcleo do ímã em SmCo.
Núcleo do ímã em SmCo.
Versão
Carcaça zincada.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Ímãs (fixadores magnéticos planos) de SmCo forma A
a partir de
4,19 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Ímãs (fixadores magnéticos planos) de SmCo forma B
a partir de
3,59 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Descrição
Material
Carcaça em aço.
Núcleo do ímã em SmCo.
Núcleo do ímã em SmCo.
Versão
Carcaça zincada.
Indicação
Fixador magnético plano, sistema blindado. Fixadores magnéticos planos com núcleo em SmCo possuem uma força de aderência de três a cinco vezes maior em relação aos ímãs de AlNiCo ou de ferrita dura.
Faixa de temperatura
máx. 200 °C.
Indicação de desenho
1) Superfície de aderência