Material
Carcaça em aço.
Núcleo do ímã em ferrita dura.
Núcleo do ímã em ferrita dura.
Versão
Carcaça zincada.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Ímãs com rosca macho (fixadores magnéticos planos) de ferrita dura, forma A
a partir de
1,82 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Ímãs com rosca fêmea (fixadores magnéticos planos) de ferrita dura, forma B
a partir de
2,25 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Descrição
Material
Carcaça em aço.
Núcleo do ímã em ferrita dura.
Núcleo do ímã em ferrita dura.
Versão
Carcaça zincada.
Indicação
Fixador magnético plano com rosca, sistema blindado.
Nas versões D 80, D 100 e D 125, por questões técnicas de fabricação, não é possível evitar a ocorrência de fissuras na superfície de aderência do material magnético embutido. Todavia, elas não prejudicam o funcionamento dos ímãs de maneira alguma.
Nas versões D 80, D 100 e D 125, por questões técnicas de fabricação, não é possível evitar a ocorrência de fissuras na superfície de aderência do material magnético embutido. Todavia, elas não prejudicam o funcionamento dos ímãs de maneira alguma.
Faixa de temperatura
máx. 200 °C.
Indicação de desenho
1) Superfície de aderência