Material
Carcaça em latão.
Núcleo do ímã em NdFeB (neodímio).
Núcleo do ímã em NdFeB (neodímio).
Versão
Carcaça lisa.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Ímãs redondos (cápsulas magnéticas) de NdFeB, Forma A
a partir de
3,57 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Ímãs redondos (cápsulas magnéticas) de NdFeB, Forma B
a partir de
4,43 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Descrição
Material
Carcaça em latão.
Núcleo do ímã em NdFeB (neodímio).
Núcleo do ímã em NdFeB (neodímio).
Versão
Carcaça lisa.
Indicação
Versão lisa, sistema blindado.
Cápsulas magnéticas de Neodímio nunca devem ser prensadas diretamente sobre materiais ferrosos, caso contrário, ocorrerá perda da força de aderência,
devido ao curto-circuito magnético.
Diâmetro “D” retificado com tolerância de ajuste h6.
As cápsulas magnéticas da forma A podem ser encurtadas na medida “H1”, sem perda da força de aderência.
Cápsulas magnéticas de Neodímio nunca devem ser prensadas diretamente sobre materiais ferrosos, caso contrário, ocorrerá perda da força de aderência,
devido ao curto-circuito magnético.
Diâmetro “D” retificado com tolerância de ajuste h6.
As cápsulas magnéticas da forma A podem ser encurtadas na medida “H1”, sem perda da força de aderência.
Faixa de temperatura
máx. 80 °C.
Montagem
A montagem dos ímãs pode ser efetuada através de prensagem, aparafusamento ou colagem.
Indicação de desenho
1) Superfície de aderência