Material
NdFeB N35 (neodímio).
Versão
niquelado.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Ímas brutos (imãs pastilhas) com furo escareado em NdFeB, forma A
a partir de
1,74 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Ímas brutos (imãs pastilhas) com furo em NdFeB, forma B
a partir de
7,08 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Descrição
Material
NdFeB N35 (neodímio).
Versão
niquelado.
Indicação
Sistema sem blindagem.
Faixa de temperatura
máx. 80 °C.
Montagem
A montagem dos ímãs pode ser efetuada através de prensagem, aparafusamento ou colagem.
Indicação de desenho
1) Superfície de aderência