Material
Aço cementado.
Versão
peça endurecida em 740 ±80 HV 10 e retificada.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Buchas prensadas com cabeça DIN 172 forma A
a partir de
3,88 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Buchas prensadas com cabeça DIN 172 forma B
a partir de
4,26 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Descrição
Material
Aço cementado.
Versão
peça endurecida em 740 ±80 HV 10 e retificada.
Indicação
Na versão com diâmetro D1 maior do que 15 mm, as graduações são de 0,5 mm.
Indicação de desenho
Forma A: Furo arredondado em uma extremidade
Forma B: Furo arredondado em ambas as extremidades
1) Chanfro de inserção ou rebordo de centragem
Forma B: Furo arredondado em ambas as extremidades
1) Chanfro de inserção ou rebordo de centragem