Bucha De Guia Para Punção
aço cementado
- Tolerância externa e interna retificada
- Furo arredondado de um lado
- Endurecido
5,49 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Bucha De Guia Para Punção
Forma
C
Norma DIN
DIN 9845
Material do corpo básico
aço cementado
D1=Diâmetro interno
2,5
D2=Diâmetro externo
7
L1=Comprimento
12
R
1
T
0,01
Descrição
Material
Aço cementado.
Versão
peça temperada para dureza 740 ±40 HV 10 e retificada.
Indicação
Furos arredondados em uma extremidade. Parte interna e externa retificadas com precisão e tolerância.
Indicação de desenho
1) Chanfro de inserção ou ponta de centragem
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.