Cobertura
para furo
alumínio
preto
anodizado
- Sistema reutilizável não destrutivo
- Impede a aderência de cavacos e lubrificante de resfriamento nas cabeças dos parafusos e escareados
- Montagem e desmontagem fácil e rápida.
12,04 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Cobertura
Versão 1
para furo
Versão 2
1379
Material do corpo básico
alumínio
Material dos componentes
buna N
Cor do corpo básico
preto
Superfície do corpo básico
anodizado
D=Diâmetro
29
G=G= Rosca/ Para rosca
M16
H=Altura
9
Adequado para furo/sextavado i
14
D1
13,9
H1
1,2
Descrição
Descrição do produto
O uso de tampas para furos na área de usinagem reduz os tempos de preparação da máquina, uma vez que é gasto menos tempo com limpeza, por exemplo, quando há o acúmulo de água de refrigeração nas cabeças dos parafusos.
Material
Tampa de alumínio.
Parafuso de aço inoxidável.
O-Ring de NBR.
Parafuso de aço inoxidável.
O-Ring de NBR.
Versão
Tampa anodizada na cor preta.
Montagem
Insira a tampa no furo ou no sextavado. Com o auxílio da chave de parafusos, aperte até que a cabeça do parafuso e a superfície do topo da tampa estejam alinhadas.
Vantagens
Sistema reutilizável não destrutivo.
Impede a aderência de cavacos e lubrificante de refrigeração nas cabeças dos parafusos e escareados.
Montagem e desmontagem fácil e rápida. Minimiza a pulverização de lubrificantes de refrigeração nos processos de sopro com ar comprimido.
Impede a aderência de cavacos e lubrificante de refrigeração nas cabeças dos parafusos e escareados.
Montagem e desmontagem fácil e rápida. Minimiza a pulverização de lubrificantes de refrigeração nos processos de sopro com ar comprimido.
Sob consulta
Versões e cores individuais.
Acessórios
Parafusos de cabeça cilíndrica com sextavado interno DIN 912.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.