Porca Cega
forma baixa
aço
superfície sem tratamento
- Aço, aço galvanizado, aço inoxidável A2 ou aço inoxidável A4
- Parte superior arredondada e fechada
- Protege a extremidade roscada
9,58 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Porca Cega
Versão 1
forma baixa
Norma DIN
917
Material do corpo básico
aço
Superfície do corpo básico
superfície sem tratamento
D=Rosca
M20
SW=Aberturas de chaves
30
Classe de resistência
6
Classe de resistência
6
E
32,95
G
9,3
H
25
R
35
T mín.
20,58
W
2,5
Descrição
Material
Aço, aço inoxidável A2 ou aço inoxidável A4.
Versão
Aço com classe de resistência 6, com superfície sem tratamento ou
eletrogalvanizada.
Aço inoxidável A2-70, superfície sem tratamento.
Aço inoxidável A4-70, superfície sem tratamento.
eletrogalvanizada.
Aço inoxidável A2-70, superfície sem tratamento.
Aço inoxidável A4-70, superfície sem tratamento.
Indicação
As porcas calotas são usadas principalmente para uniões roscadas decorativas.
A porca calota fecha e protege a extremidade roscada aberta. Elas também protegem bordas afiadas em máquinas, instalações, equipamentos de fitness e em qualquer local no qual pessoas ou objetos possam ser feridos ou danificados pela extremidade roscada aberta.
A porca calota fecha e protege a extremidade roscada aberta. Elas também protegem bordas afiadas em máquinas, instalações, equipamentos de fitness e em qualquer local no qual pessoas ou objetos possam ser feridos ou danificados pela extremidade roscada aberta.
Dados técnicos
A partir de D = M10, as porcas calotas têm uma saída de rosca com rebaixo com forma D de acordo com a norma DIN 76-1.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.