Parafuso Cilíndrico
com sextavado interno
aço
superfície sem tratamento (preto)
- Aço ou aço inoxidável
0,93 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Parafuso Cilíndrico
Versão 1
com sextavado interno
Versão 2
rosca contínua
Tipo de produto
parafuso
Norma DIN
DIN 912
Material do corpo básico
aço
Superfície do corpo básico
superfície sem tratamento (preto)
B=Comprimento da rosca
50
D=Rosca
M05
G=G= Rosca/ para rosca
M05
L=Comprimento
50
SW=Aberturas de chaves
4
Classe de resistência
8.8
Classe de resistência
8.8
DK
8,5
K
5
Modo de fixação
sextavado interno
Descrição
Material
Aço, aço inoxidável A2 ou aço inoxidável A4.
Versão
Aço com classe de resistência 8.8, superfície sem tratamento (preto) ou galvanizado com zinco.
Aço inoxidável A2-70, superfície sem tratamento.
Aço inoxidável A4-70, superfície sem tratamento.
Aço inoxidável A2-70, superfície sem tratamento.
Aço inoxidável A4-70, superfície sem tratamento.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.