Parafuso De Cabeça Chata
1367
aço
galvanizada com zinco
- Fixações do mancal com rolamento móvel com elementos padrão
- Equipara oscilação térmica
- Para compensação de tolerâncias de produção
8,71 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Parafuso De Cabeça Chata
Forma
A
Versão 1
1367
Material do corpo básico
aço
Superfície do corpo básico
galvanizada com zinco
D1=Diâmetro do pino
6
D=Rosca
M04
L=Comprimento da rosca
5,5
M=Torque de aperto máx. Nm
2
D2
10
D4 máx.
8
E
0,6
Força axial máx. permitida N
1500
H
5
H1
8,5
SW
3
Tipo da forma
com rosca macho
Descrição
Descrição do produto
O mancal de rolamento móvel se trata de um parafuso para união de dois componentes, o qual permite um certo movimento desejado entre eles (rolamento móvel).
A unidade de mancal com rolamento móvel é aplicado nos seguintes casos:
- quando a alteração de temperatura altera as dimensões de um componente
- na ocorrência de imprecisões no processo de montagem
- na necessidade de equiparação de tolerâncias de produção
- na variação da posição dos componentes, através de cargas dinâmicas
A unidade de mancal com rolamento móvel é aplicado nos seguintes casos:
- quando a alteração de temperatura altera as dimensões de um componente
- na ocorrência de imprecisões no processo de montagem
- na necessidade de equiparação de tolerâncias de produção
- na variação da posição dos componentes, através de cargas dinâmicas
Material
Pino de aço.
Mancais lisos fabricados de polímero de alto desempenho.
O-Ring de NBR.
Mancais lisos fabricados de polímero de alto desempenho.
O-Ring de NBR.
Versão
Pino galvanizado com zinco.
Indicação
A unidade de mancal móvel é composta de três componentes. Pino, mancal liso e O-Ring.
Ao aparafusar o pino no furo, o O-Ring sofrerá compressão pelo mancal liso. Esta compressão ocorre no máximo até a medida X. A seguir, o mancal liso se assenta sobre a cabeça do pino. O curso é limitado pela medida de montagem H +0,2, assegurando sempre um mancal flutuante.
Ao aparafusar o pino no furo, o O-Ring sofrerá compressão pelo mancal liso. Esta compressão ocorre no máximo até a medida X. A seguir, o mancal liso se assenta sobre a cabeça do pino. O curso é limitado pela medida de montagem H +0,2, assegurando sempre um mancal flutuante.
Faixa de temperatura
-20 °C até +80 °C.
Montagem
Indicação para o torque indicado:
Os torques correspondem ao aparafusamento em componentes de aço. Na montagem de materiais mais macios, considere a compressão (assentamento) do diâmetro da haste D2. Utilize aqui um torque menor. Para impedir o desprendimento em baixos torques, deve-se colar os parafusos.
Os torques correspondem ao aparafusamento em componentes de aço. Na montagem de materiais mais macios, considere a compressão (assentamento) do diâmetro da haste D2. Utilize aqui um torque menor. Para impedir o desprendimento em baixos torques, deve-se colar os parafusos.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.