Chapa de segurança
aço
superfície sem tratamento
- Acessórios para porca ranhurada DIN 70852
- Trava, proteção da porca ranhurada
4,99 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Chapa de segurança
Norma DIN
70952
Material do corpo básico
aço
Superfície do corpo básico
superfície sem tratamento
D1=Diâmetro externo
93
D=Diâmetro interno
70
H=Altura
10
ID=Adequado para
07590-05-070/07590-05-70
B
10
D2
81
E
10
F
68,7
S
1,5
Descrição
Material
Aço.
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
Arruelas de segurança DIN 70952 servem para o bloqueio de porcas ranhuradas DIN 70852. Para aplicá-las, é necessário que haja uma ranhura de engate na rosca do pino.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.