Chapa de segurança
aço
superfície sem tratamento
- Acessórios para porca ranhurada DIN 70852
- Trava, proteção da porca ranhurada
2,19 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Chapa de segurança
Norma DIN
70952
Material do corpo básico
aço
Superfície do corpo básico
superfície sem tratamento
D1=Diâmetro externo
64
D=Diâmetro interno
45
H=Altura
8
ID=Adequado para
07590-05-045/07590-05-45
B
7
D2
54
E
8
F
43,6
S
1,2
Descrição
Material
Aço.
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
Arruelas de segurança DIN 70952 servem para o bloqueio de porcas ranhuradas DIN 70852. Para aplicá-las, é necessário que haja uma ranhura de engate na rosca do pino.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.