Chapa de segurança
aço
superfície sem tratamento
- Acessórios para porca ranhurada DIN 1804
- Trava, proteção da porca ranhurada
0,90 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Chapa de segurança
Norma DIN
462
Material do corpo básico
aço
Superfície do corpo básico
superfície sem tratamento
D1=Diâmetro externo
36
D=Diâmetro interno
20
H=Altura
4
ID=Adequado para
07590-118/07590-218
E
6
F
17,5
S
1
Descrição
Material
Aço.
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
Arruelas de segurança DIN 462 servem para o bloqueio de porcas ranhuradas DIN 1804. Para aplicá-las, é necessário que haja uma ranhura de engate na rosca do pino.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.