Material
Aço inoxidável.
Versão
Superfície sem tratamento.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Posicionadores esféricos com cabeça, em aço inoxidável, forma A, com esfera maciça
a partir de
3,96 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Posicionadores esféricos com cabeça, em aço inoxidável, forma B, com esfera de face plana
a partir de
5,73 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Descrição
Material
Aço inoxidável.
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
A forma A com esfera completa é utilizada para superfícies de encosto limpas e polidas. Através da esfera achatada (plana) na forma B, as superfícies não paralelas podem ser coladas, fixadas e apoiadas perfeitamente. A esfera móvel integrada atinge um ângulo de ajuste de até 9°.
Indicação de desenho
Forma A: com esfera completa
Forma B: com esfera plana
Forma B: com esfera plana