Material
Aço ferramenta endurecido ou metal duro.
Versão
peça brunida.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Grippers reguláveis forma B
a partir de
26,84 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Grippers reguláveis forma A
a partir de
24,10 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Grippers reguláveis forma C
a partir de
26,68 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Descrição
Material
Aço ferramenta endurecido ou metal duro.
Versão
peça brunida.
Indicação
A rosca externa passante dos grippers reguláveis permite o ajuste exato na tarefa de fixação.
Os encaixes em metal duro são soldados.
Os encaixes em metal duro são soldados.
Indicação de desenho
Forma A: aço ferramenta
Forma B: face recartilhada em metal duro
Forma C: recartilhamento de 4 pontos em metal duro
Forma B: face recartilhada em metal duro
Forma C: recartilhamento de 4 pontos em metal duro