Material
Formas C, F, M aço ferramenta
Forma E, O, P aço inoxidável
Forma K POM (Poliacetal)
Forma E, O, P aço inoxidável
Forma K POM (Poliacetal)
Versão
Forma C endurecida e brunida.
Forma E endurecida, superfície sem tratamento.
Forma K branca.
Forma O com superfície de diamante comparável à granulação 100.
Forma P com superfície em poliuretano, dureza 60° Shore.
Forma F endurecida e brunida.
Forma M com estrias em metal duro, brunida.
Forma E endurecida, superfície sem tratamento.
Forma K branca.
Forma O com superfície de diamante comparável à granulação 100.
Forma P com superfície em poliuretano, dureza 60° Shore.
Forma F endurecida e brunida.
Forma M com estrias em metal duro, brunida.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Encaixes redondos forma C
a partir de
7,05 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Elementos de encaixe redondos forma E
a partir de
7,99 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Elementos de encaixe redondos forma K
a partir de
6,74 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Elementos de encaixe forma O
a partir de
13,13 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Elementos de encaixe redondos forma P
a partir de
12,32 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Grippers redondos forma F
a partir de
16,22 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Grippers redondos forma M
a partir de
16,84 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Descrição
Material
Formas C, F, M aço ferramenta
Forma E, O, P aço inoxidável
Forma K POM (Poliacetal)
Forma E, O, P aço inoxidável
Forma K POM (Poliacetal)
Versão
Forma C endurecida e brunida.
Forma E endurecida, superfície sem tratamento.
Forma K branca.
Forma O com superfície de diamante comparável à granulação 100.
Forma P com superfície em poliuretano, dureza 60° Shore.
Forma F endurecida e brunida.
Forma M com estrias em metal duro, brunida.
Forma E endurecida, superfície sem tratamento.
Forma K branca.
Forma O com superfície de diamante comparável à granulação 100.
Forma P com superfície em poliuretano, dureza 60° Shore.
Forma F endurecida e brunida.
Forma M com estrias em metal duro, brunida.
Indicação
Os fixadores de encaixe tipo “Gripper” e demais elementos de encaixe redondos são adequados principalmente para a montagem em braços de fixação, sistemas de garras, dispositivos de fixação, mordentes de fixação e apoios de esfera auto-alinhante. Eles permitem a transferência dos mais altos torques, garantindo uma força de tração superior, mesmo em aplicações com materiais duros e irregularidades superficiais.
Forma O: A superfície abrasiva de diamante foi fundida de forma fixa no corpo básico. Ela é ideal para suportar aplicações em superfícies escorregadias ou lisas com uma pressão de fixação mínima.
Nestes casos, as partículas de diamante transferem altas forças de retenção em uma área muito pequena e com comprometimento mínimo da superfície. A superfície de diamante oferece uma resistência excepcional ao desgaste.
Forma P: A superfície de poliuretano foi unida ao corpo básico de forma fixa por vulcanização. Não se desprende e nem perde a cor. Proporciona proteção ideal contra danos em superfícies sensíveis. A superfície com aspecto perolado permite altas forças de retenção e saída de ar, de modo que não ocorra nenhum efeito de vácuo entre a superfície de contato e os apoios auto-alinhantes.
Os “Grippers” e os demais elementos de encaixe redondos podem ser montados nos seguintes apoios de esfera auto-alinhante.
Códigos dos artigos 02003-117X022 até 02003-936X036
Códigos dos artigos 02007-110X015 até 02007-924X100
Códigos dos artigos 02007-120X030 até 02009-924X080
Forma O: A superfície abrasiva de diamante foi fundida de forma fixa no corpo básico. Ela é ideal para suportar aplicações em superfícies escorregadias ou lisas com uma pressão de fixação mínima.
Nestes casos, as partículas de diamante transferem altas forças de retenção em uma área muito pequena e com comprometimento mínimo da superfície. A superfície de diamante oferece uma resistência excepcional ao desgaste.
Forma P: A superfície de poliuretano foi unida ao corpo básico de forma fixa por vulcanização. Não se desprende e nem perde a cor. Proporciona proteção ideal contra danos em superfícies sensíveis. A superfície com aspecto perolado permite altas forças de retenção e saída de ar, de modo que não ocorra nenhum efeito de vácuo entre a superfície de contato e os apoios auto-alinhantes.
Os “Grippers” e os demais elementos de encaixe redondos podem ser montados nos seguintes apoios de esfera auto-alinhante.
Códigos dos artigos 02003-117X022 até 02003-936X036
Códigos dos artigos 02007-110X015 até 02007-924X100
Códigos dos artigos 02007-120X030 até 02009-924X080