Material
Formas C, F aço ferramenta
Forma E, O aço inoxidável
Forma K POM (Poliacetal)
Forma E, O aço inoxidável
Forma K POM (Poliacetal)
Versão
Formas C, F endurecidas e brunidas.
Forma E, endurecida, superfície sem tratamento.
Forma K branca.
Forma O com superfície de diamante comparável à granulação 100.
Forma E, endurecida, superfície sem tratamento.
Forma K branca.
Forma O com superfície de diamante comparável à granulação 100.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Grippers e elementos de encaixe redondos com furo escareado, forma C
a partir de
7,38 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Grippers e elementos de encaixe redondos com furo escareado, forma E
a partir de
8,12 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Grippers e elementos de encaixe redondos com furo escareado, forma K
a partir de
7,08 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Grippers e elementos de encaixe redondos com furo escareado, forma O
a partir de
13,92 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Grippers e elementos de encaixe redondos com furo escareado, forma K
a partir de
11,76 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Descrição
Material
Formas C, F aço ferramenta
Forma E, O aço inoxidável
Forma K POM (Poliacetal)
Forma E, O aço inoxidável
Forma K POM (Poliacetal)
Versão
Formas C, F endurecidas e brunidas.
Forma E, endurecida, superfície sem tratamento.
Forma K branca.
Forma O com superfície de diamante comparável à granulação 100.
Forma E, endurecida, superfície sem tratamento.
Forma K branca.
Forma O com superfície de diamante comparável à granulação 100.
Indicação
Os fixadores de encaixe tipo “Gripper” e demais elementos de encaixe redondos são adequados principalmente para a montagem em braços de fixação, sistemas de garras, dispositivos de fixação, mordentes de fixação e apoios de esfera auto-alinhante. Eles permitem a transferência dos mais altos torques, garantindo uma força de tração superior, mesmo em aplicações com materiais duros e irregularidades superficiais.
Forma O: A superfície abrasiva de diamante foi fundida de forma fixa no corpo básico. Ela é ideal para suportar aplicações em superfícies escorregadias ou lisas com uma pressão de fixação mínima. Nestes casos, as partículas de diamante transferem altas forças de retenção em uma área muito pequena e com comprometimento mínimo da superfície. A superfície de diamante oferece uma resistência excepcional ao desgaste.
Forma O: A superfície abrasiva de diamante foi fundida de forma fixa no corpo básico. Ela é ideal para suportar aplicações em superfícies escorregadias ou lisas com uma pressão de fixação mínima. Nestes casos, as partículas de diamante transferem altas forças de retenção em uma área muito pequena e com comprometimento mínimo da superfície. A superfície de diamante oferece uma resistência excepcional ao desgaste.