Material
Aço.
Versão
Classe de qualidade 10. Com revestimento plástico, vermelho.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Gancho com trava de segurança para movimentação de carga, com olhal, forma A, classe de qualidade 10
a partir de
47,40 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Gancho com trava de segurança para movimentação de carga, com garfo, forma A, classe de qualidade 10
a partir de
51,41 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Descrição
Material
Aço.
Versão
Classe de qualidade 10. Com revestimento plástico, vermelho.
Indicação
Ao levantar a carga, os ganchos com trava de segurança fecham automaticamente. O travamento seguro é efetuado por uma trava instalada na parte traseira do gancho. Para abertura do sistema, deve-se acionar a trava manualmente.
Os ganchos de carga com trava de segurança estão em conformidade com as diretrizes de máquinas e foram submetidos aos testes da BG (carimbo H).
Os ganchos de carga com trava de segurança estão em conformidade com as diretrizes de máquinas e foram submetidos aos testes da BG (carimbo H).
Faixa de temperatura
de -40 °C até 200 °C = 100% da capacidade de carga
até 300 °C = 90% da capacidade de carga
até 400 °C = 75% da capacidade de carga
até 300 °C = 90% da capacidade de carga
até 400 °C = 75% da capacidade de carga
Indicação de desenho
Forma A: com olhal.
Forma B: com garfo.
Forma B: com garfo.