Material
Aço.
Versão
Classe de qualidade 10. Com revestimento plástico, vermelho.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Gancho encurtador com olhal, forma B, classe de qualidade 10
a partir de
8,26 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Gancho encurtador com garfo, forma B, classe de qualidade 10
a partir de
15,48 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Descrição
Material
Aço.
Versão
Classe de qualidade 10. Com revestimento plástico, vermelho.
Indicação
O gancho encurtador é adequado para instalação em correias simples e de multi-filamentos com a finalidade de encurtá-las.
O uso de ganchos encurtadores é permitido para içamentos, mas não para amarrações, pois não possuem proteção contra desprendimento acidental.
Eles estão em conformidade com as diretrizes de máquinas e foram submetidos aos testes da BG (carimbo H).
O uso de ganchos encurtadores é permitido para içamentos, mas não para amarrações, pois não possuem proteção contra desprendimento acidental.
Eles estão em conformidade com as diretrizes de máquinas e foram submetidos aos testes da BG (carimbo H).
Faixa de temperatura
de -40 °C até 200 °C = 100% da capacidade de carga
até 300 °C = 90% da capacidade de carga
até 400 °C = 75% da capacidade de carga
até 300 °C = 90% da capacidade de carga
até 400 °C = 75% da capacidade de carga
Indicação de desenho
Forma A: com olhal.
Forma B: com garfo.
Forma B: com garfo.