Material
Arruela de pressão em aço de corte rápido, anel elástico em aço mola.
Versão
Superfície temperada e brunida.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Arruela de pressão em aço de corte rápido, anel elástico em aço mola.
Versão
Superfície temperada e brunida.
Indicação
Este tipo de arruela pode ser encaixada com leve pressão nos parafusos de torque com pinos esféricos (07134) ou em pinos roscados com pontas de articulação (07120).
Através da articulação esférica, a arruela de pressão se adapta à área a ser fixada.
Através da articulação esférica, a arruela de pressão se adapta à área a ser fixada.
Indicação de desenho
1) Anel elástico
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.