Material
Aço 1.0718.
Aço inoxidável 1.4305.
Aço inoxidável 1.4305.
Versão
Aço brunido, parafuso em aço 12.9.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento, parafuso em aço inoxidável A2-70.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento, parafuso em aço inoxidável A2-70.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Aço 1.0718.
Aço inoxidável 1.4305.
Aço inoxidável 1.4305.
Versão
Aço brunido, parafuso em aço 12.9.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento, parafuso em aço inoxidável A2-70.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento, parafuso em aço inoxidável A2-70.
Indicação
Anéis de aperto fendidos envolvem interiormente o eixo proporcionando uma distribuição uniforme da força de aperto. Isto leva a um ajuste perfeito com as mais altas forças de retenção, sem danificação do eixo.
A tolerância do eixo deve permanecer dentro da medida h11.
A tolerância do eixo deve permanecer dentro da medida h11.
Faixa de temperatura
-40 °C - +175 °C.
Sob consulta
Dimensões adicionais.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.