Material
Aço.
Versão
Superfície sem tratamento, passivada na cor azul.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Anel de ajuste DIN 705, em aço, Forma A, fenda
a partir de
0,46 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Anel de ajuste DIN 705, em aço, Forma E, sextavado interno
a partir de
0,59 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Descrição
Material
Aço.
Versão
Superfície sem tratamento, passivada na cor azul.
Indicação
Forma A: com pino roscado DIN 553 (fenda)
Forma E: com pino roscado DIN EN ISO 4027 (sextavado interno)
As tolerâncias indicadas aplicam-se em conformidade com a norma DIN 705 para anéis de ajuste com superfície sem tratamento. As tolerâncias não podem ser garantidas para os anéis de ajuste revestidos a zinco. Contudo, isso não tem qualquer influência sobre o funcionamento.
Forma E: com pino roscado DIN EN ISO 4027 (sextavado interno)
As tolerâncias indicadas aplicam-se em conformidade com a norma DIN 705 para anéis de ajuste com superfície sem tratamento. As tolerâncias não podem ser garantidas para os anéis de ajuste revestidos a zinco. Contudo, isso não tem qualquer influência sobre o funcionamento.
Indicação de desenho
1) segundo pino roscado a partir de D1 ≥ 75