Alça
poliamida
amarelo RAL 1021
- Elemento de retenção para a abertura e fechamento de coberturas, revestimentos e tampas
- Campos de aplicação: engenharia mecânica, construção de instalações, fabricação de ferramentas, indústria de móveis, tecnologia de reabilitação e médica
- Fixação com o auxílio de parafuso cilíndrico ou porca sextavada
- Montagem: lado de operação ou lado traseiro
2,30 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Alça
Material do corpo básico
poliamida
Cor do corpo básico
amarelo RAL 1021
A=Distância entre furos
94
D=Furo de fixação
6,6
F=Capacidade de carga (N)
1000
L=Comprimento
109
B
21
C
8
H
36
L1
76
SW
10
T
13
T1
6
Descrição
Material
Termoplástico PA (poliamida), reforçado com shot peening ou PP (polipropileno) reforçado com fibra de vidro.
Versão
grafite escuro.
Indicação
O furo de fixação é feito de tal forma, que os puxadores possam ser fixados pelo lado de manuseio, por meio de um parafuso de cabeça cilíndrica ou uma porca sextavada.
Montagem
Pelo lado de manuseio ou pela parte traseira.
Sob consulta
Cores adicionais.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.