Alça
redondo
alumínio
preto
fosco e anodizado
- Seção transversal circular
- Natural ou anodizado preto
- Compatível com sistema de 19 polegadas
7,20 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Alça
Versão 1
redondo
Material do corpo básico
alumínio
Cor do corpo básico
preto
Superfície do corpo básico
fosco e anodizado
A=Distância entre furos
180
D=Furo de fixação
M05
F=Capacidade de carga (N)
500
L=Comprimento
190
T=Profundidade do filete da ro
10
B
10
H
40
Montagem
da lado traseiro
PL 19" TECHNIK
TRUE
Puxador industrial seção trans
redondo
Descrição
Material
Alumínio.
Versão
Natural ou anodizado preto.
Indicação para encomenda
Encomendar materiais de fixação e arruelas de acabamento em separado.
Montagem
Pela parte traseira.
Acessórios
Arruelas de acabamento 06917.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.