Alça
redondo
aço inoxidável
polido
- Seção transversal circular
- Aço inoxidável qualidade A4
- Compatível com sistema de 19 polegadas
6,56 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Alça
Versão 1
redondo
Material do corpo básico
aço inoxidável
Superfície do corpo básico
polido
Chave de aço
1.4404
A=Distância entre furos
42
D=Furo de fixação
M04
F=Capacidade de carga (N)
500
L=Comprimento
50
T=Profundidade do filete da ro
8
B
8
H
32
Montagem
da lado traseiro
PL 19" TECHNIK
TRUE
Puxador industrial seção trans
redondo
Descrição
Material
Aço inoxidável 1.4404.
Versão
peça polida ou jateada.
Indicação para encomenda
Encomendar materiais de fixação e arruelas de acabamento em separado.
Acessórios
Arruelas de acabamento 06922-11.
Arruela 07300.
Arruela 07305.
Parafuso sextavado 07171.
Parafuso 07174.
Parafuso de cabeça cilíndrica 07160.
Arruela 07300.
Arruela 07305.
Parafuso sextavado 07171.
Parafuso 07174.
Parafuso de cabeça cilíndrica 07160.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.