Arruela De Acabamento
redondo
alumínio
preto
fosco e anodizado
- Acessórios para puxadores redondos
- Natural ou anodizado preto
0,89 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Arruela De Acabamento
Versão 1
redondo
Material do corpo básico
alumínio
Cor do corpo básico
preto
Superfície do corpo básico
fosco e anodizado
Para=Para parafusos
M4
D2
8,1
D3
4,2
D4
12,5
H
1
H1
2
Descrição
Descrição do produto
As arruelas de acabamento estão previstas para puxadores industriais redondos. Através das arruelas de acabamento, a superfície de aparafusamento é aumentada, com isso a quebra em chapas finas minimizada.
Material
Alumínio.
Versão
Natural ou anodizado preto.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.