Arruela De Acabamento
redondo
aço inoxidável
jateado em fosco
- Acessórios para puxadores redondos
- Aço inoxidável qualidade A4
1,66 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Arruela De Acabamento
Versão 1
redondo
Material do corpo básico
aço inoxidável
Superfície do corpo básico
jateado em fosco
Chave de aço
1.4404
Para=Para parafusos
M6
D2
12,1
D3
6,2
D4
17
H
1
H1
2
Descrição
Descrição do produto
As arruelas de acabamento estão previstas para puxadores industriais redondos. Através das arruelas de acabamento, a superfície de aparafusamento é aumentada, com isso a quebra em chapas finas minimizada.
Material
Aço inoxidável 1.4404 ou 1.4305.
Versão
1.4404 Polido ou jateado.
1.4305 Superfície sem tratamento.
1.4305 Superfície sem tratamento.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.