{"product":{"productId":"agid.16563","price":11.7,"name":"ALÇA OVAL, FURO EXTERNO, A=160, L=173,D=5,5, ALUMÍNIO PRETO REVESTIDO A PÓ"},"currency":"EUR"}
Alça
oval
alumínio
preto
revestido a pó
- Elemento de retenção para a abertura e fechamento de coberturas, revestimentos e tampas
- Campos de aplicação: engenharia mecânica, construção de instalações, fabricação de ferramentas, indústria de móveis, tecnologia de reabilitação e médica
- Seção transversal oval
- Compatível com todos os perfis de alumínio comuns com largura de ranhura de 8 mm ou 10 mm
- Muito estável e robusto
Unidade de venda
11,70 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Designação abreviada
Alça
Versão 1
oval
Versão 2
furo externo
Material
do corpo
básico
alumínio
Cor
do corpo
básico
preto
Superfície
Corpo básico
revestido a pó
A=Distância entre furos
160
D=Furo de fixação
5,5
L=Comprimento
173
T=Profundidade do filete da ro
13,6
B
21
B1
13
Capacidade
de carga
N
1000
H
50
Montagem
do lado de operação
Puxador industrial: seção transversal
oval
Descrição
Material
Alumínio oval EN AW-6060.
Versão
preto ou vermelho rubi RAL 3003, revestido a pó.
Montagem
Pelo lado de manuseio.
Acessórios
Parafusos adequados para a fixação dos puxadores:
- Parafuso de cabeça cilíndrica ISO 4762-M5/ M6.
- Parafuso de cabeça cilíndrica ISO 4762-M5/ M6.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.