Material
Manivela termoplástica
Cabo cilíndrico de termoplástico e aço.
Cabo cilíndrico de termoplástico e aço.
Versão
Termoplástico cinza escuro.
Peças de aço brunidas.
Peças de aço brunidas.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Manivelas com cabo cilíndrico giratório, furo de ajuste sem ranhura
a partir de
12,96 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Manivelas com cabo cilíndrico giratório, furo de ajuste com ranhura
a partir de
15,20 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Manivelas com cabo cilíndrico giratório, com furo quadrado
a partir de
14,78 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Descrição
Material
Manivela termoplástica
Cabo cilíndrico de termoplástico e aço.
Cabo cilíndrico de termoplástico e aço.
Versão
Termoplástico cinza escuro.
Peças de aço brunidas.
Peças de aço brunidas.
Indicação
A tampa de cobertura do cubo e o cabo cilíndrico giratório são fornecidos desmontados.
Para a montagem, o eixo do cabo deve ser parafusado no furo de alojamento.
As manivelas podem ser fixadas axialmente a um eixo através de união por chaveta, utilizando um pino transversal ou por meio de um parafuso cilíndrico DIN 6912 e uma arruela DIN 7349.
Nas versões com furo transversal, a fixação é efetuada com o pino roscado parafusado ISO 4027 (DIN 914).
Para a montagem, o eixo do cabo deve ser parafusado no furo de alojamento.
As manivelas podem ser fixadas axialmente a um eixo através de união por chaveta, utilizando um pino transversal ou por meio de um parafuso cilíndrico DIN 6912 e uma arruela DIN 7349.
Nas versões com furo transversal, a fixação é efetuada com o pino roscado parafusado ISO 4027 (DIN 914).
Indicação de desenho
1) Posição do furo transversal deslocada 90° em relação ao rasgo de chaveta
Acessórios
Parafusos cilíndricos 07161 com sextavado interno, cabeça baixa DIN 6912.