text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Material

Peças em aço inoxidável 1.4404.

Versão
peça altamente polida.
Indicação

Através de porcas borboleta é possível realizar uniões aparafusadas simples de forma excelente. Estas uniões podem ser abertas e fechadas facilmente, sem o uso de ferramentas.


Superfície completamente polida em alto brilho com uma profundidade de rugosidade muito menor que Ra 0,8 μm. O contorno é fabricado com amplos raios, transições e arredondamentos. Não importa em que posição de montagem o botão de cabeça cogumelo esteja instalado, pois quase não haverá aderência de sujeira e resíduos do produto ou de produtos de limpeza. Desta maneira, assegura-se uma limpeza fácil.


Para vedar a conexão do parafuso, são utilizados anéis de vedação e arruelas Hygienic USIT® da Freudenberg Process. O eixo do parafuso borboleta é especialmente adaptado para este tipo de vedação. O resultado consiste em uma vedação da conexão do parafuso praticamente livre de zonas mortas, que atende aos requisitos higiênicos.

Sob consulta
Outros comprimentos de rosca, rosca polegadas.
Acessórios

Anel de vedação e arruela Hygienic USIT® 07300-03 para superfícies de aparafusamento.

Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram