{"product":{"productId":"agid.35597","price":15.24,"name":"Manípulos em T de aço inoxidável com rosca macho para vedação e arruela Hygienic USIT Freudenberg Process Seals"},"currency":"EUR"}
Material
Aço inoxidável 1.4404.
Versão
peça altamente polida.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Descrição do produto
A superfície é completamente polida em alto brilho e apresenta uma rugosidade superficial de Ra 0,8 μm. Assim quase não há aderência de sujeira e contaminantes. Desta forma se assegura uma limpeza fácil.
Para vedar a conexão do parafuso, são usados anéis e arruelas de vedação Hygienic USIT® da Freudenberg Process. A haste do manípulo em T foi especialmente adaptada para este tipo de vedação. O resultado é uma vedação da conexão do parafuso livre de zonas mortas, que atende aos requisitos higiênicos.
Material
Aço inoxidável 1.4404.
Versão
peça altamente polida.
Sob consulta
Outros comprimentos de rosca, rosca polegadas.
Acessórios
Anel de vedação e arruela Hygienic USIT® 07300-03 para superfícies de aparafusamento.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.