Material
Duroplástico fenólico PF 31, preto.
Bucha ou pino roscado em aço inoxidável 1.4301.
Bucha ou pino roscado em aço inoxidável 1.4301.
Versão
peça altamente polida.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Manípulos em estrela semelhantes à norma DIN 6336, peças de aço em aço inoxidável, forma L com rosca macho
a partir de
1,90 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Manípulos em estrela semelhantes à norma DIN 6336, peças de aço em aço inoxidável, forma K com bucha roscada
a partir de
2,77 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Descrição
Material
Duroplástico fenólico PF 31, preto.
Bucha ou pino roscado em aço inoxidável 1.4301.
Bucha ou pino roscado em aço inoxidável 1.4301.
Versão
peça altamente polida.
Sob consulta
Cores adicionais.
Indicação de desenho
Forma K: bucha roscada
Forma L: rosca macho
Forma L: rosca macho