Material
Manípulos em estrela em termoplástico.
Bucha e pino roscado em aço.
Cabo de segurança em TPU elástico.
Bucha e pino roscado em aço.
Cabo de segurança em TPU elástico.
Versão
Bucha e pino roscado com superfícies sem tratamento.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Manípulos em estrela com cabo de segurança antiperda, semelhantes à norma DIN 6336, rosca fêmea, forma KS
a partir de
1,70 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Manípulos em estrela com cabo de segurança antiperda, semelhantes à norma DIN 6336, rosca macho, forma LS
a partir de
1,54 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Descrição
Material
Manípulos em estrela em termoplástico.
Bucha e pino roscado em aço.
Cabo de segurança em TPU elástico.
Bucha e pino roscado em aço.
Cabo de segurança em TPU elástico.
Versão
Bucha e pino roscado com superfícies sem tratamento.
Indicação
Δ Adicione neste campo a cor da tampa desejada. Na escolha da tampa em preto, não é necessário mencionar o código de cores.
Através do cabo de segurança, o manípulo em estrela pode ser fixado em um corpo básico, para evitar perda, permanecendo bem próximo ao objeto.
Assim, a montagem e desmontagem do manípulo podem ser simplificadas e executadas sem o risco de perdas.
Através do cabo de segurança, o manípulo em estrela pode ser fixado em um corpo básico, para evitar perda, permanecendo bem próximo ao objeto.
Assim, a montagem e desmontagem do manípulo podem ser simplificadas e executadas sem o risco de perdas.
Montagem
Execute a montagem com o cabo em estado não tensionado.
Observe o estado aparafusado e desparafusado.
Observe o estado aparafusado e desparafusado.
Indicação de desenho
Forma KS: bucha roscada, com tampa
Forma LS: rosca macho
Forma LS: rosca macho
Acessórios
O cabo de segurança também pode ser adquirido como acessório, veja item 03198-04190.