Material
Termoplástico, preto.
Peças em aço com classe de resistência 5.8 ou aço inoxidável 1.4305.
Versão
Peças em aço passivado azul ou em aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Manípulos em estrela, forma H, com bucha saliente de aço e furo cego
a partir de
1,13 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Manípulos em estrela, forma K, com bucha roscada saliente de aço
a partir de
1,31 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Manípulos em estrela, forma L, com bucha saliente de aço com rosca macho
a partir de
1,61 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Descrição
Material
Termoplástico, preto.
Peças em aço com classe de resistência 5.8 ou aço inoxidável 1.4305.
Versão
Peças em aço passivado azul ou em aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Indicação
Manípulos em estrela com bucha saliente de aço na versão com furo cego ou rosca fêmea são adequados principalmente para uniões com pinos transversais.
Indicação de desenho
Forma H: bucha com furo cego
Forma K: bucha roscada
Forma L: rosca macho
Forma K: bucha roscada
Forma L: rosca macho