text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
4 Resultados acertos

Descrição

Material
Peças de aço com classe de resistência 5.8.
Botão esférico de plástico preto.
Versão
peça brunida.
Indicação
As alavancas de fixação podem ser utilizadas tanto para tarefas simples de fixação como em operações de comutação.
Em alguns casos, para que o cabo de comando possa girar 360°, é necessário que haja espaço suficiente para o movimento de fixação.
Sob consulta
Roscas fêmea, tolerâncias de furos e versões especiais adicionais.
A medida “A” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.

Descubra a gama de produtos norelem