Versão
Peças de aço com superfície sem tratamento.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Alavancas de fixação planas em aço inoxidável com rosca macho, 0 grau
a partir de
29,64 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Alavancas de fixação planas em aço inoxidável com rosca macho, 15 grau
a partir de
31,00 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Descrição
Versão
Peças de aço com superfície sem tratamento.
Sob consulta
Outros tipos de roscas macho, comprimentos de parafusos e versões especiais.
As medidas “H1” e “A” podem ser fornecidas em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
As medidas “H1” e “A” podem ser fornecidas em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
Indicação de desenho
1) Ponta cônica DIN EN ISO 4753